CHARX PNAC-DC375-4,0MAS00P - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1889362

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, až do 700 A v Boost mode, 375 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 4 m, černá, přímý, s analogovými snímači teploty, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, bez kapalinového chlazení, Logo PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Oddělená ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlnou manipulaci a zabraňuje zahřívání povrchu rukojeti
Ochrana proti dotyku prstem se zapouzdřenými krytkami a přesnými teplotními čidly zajišťuje maximální bezpečnost
Shoda s normami UL, SAE, IEC a IATF zaručuje nejvyšší kvalitu a kompatibilitu
Na vyžádání s vaším logem, individuální délkou kabelu a osazeným koncem kabelu
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001