Předzapojená sada s
- Základní jednotkou se 6 digitálními vstupy a 4 digitálními PNP výstupy
- Ovládacím přístrojem
- USB sériovým modulem a kabelem
. Softwaru nanoNavigator
- Vstupními a výstupními simulátory
- PNP digitálním V/V rozšiřujícím modulem
- Modulem Ethernet
- Zdrojem Step Power
NLC-START-04
-
Základní sestava
2701483
24 V DC základní jednotka s transistorovými výstupy PNP, displejem z tekutých krystalů, modulem USB, sériovým kabelem, vstupními a výstupními simulátory, Ethernetem, I/O moduly RTC a PNP, 24V napájecím dílem a rychlým startem. Součásti jsou namontované na desce, instalovány a propojeny kabely (AC síťový kabel pro severní Ameriku).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Vaše výhody
Základní jednotka
USB kabel
Vstupní simulátor (v nabídce buď jako model pro 24 V AC, nebo 24 V DC)
Výstupní simulátor (v nabídce buď jako model pro 24 V AC, nebo 24 V DC)
Ovládací přístroj