NLC-055-024D-08I-04QTP-00A
-
Základní jednotka
2700453
24 V DC základní jednotka Nanoline. Vybavena osmi digitálními vstupy, dvěma analogovými vstupy (0-10V) a čtyřmi digitálními výstupními kanály PNP. Kanály I/O mohou být přidány a připojeny až tři rozšiřující moduly I/O. Volitelné komunikační moduly umožňují připojení k počítačové síti nebo sériové připojení. Volitelné ovládací zařízení poskytuje uživatelské rozhraní. Programování prostřednictvím nanoNavigátoru.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | Nanoline |
| Systémové předpoklady | |
| Inženýringový nástroj | nanoNavigator 3 nebo vyšší |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (Napájení V/V a komunikačních modulů) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Přípojka napájení | Šroubová svorka |
| Maximální příkon | 250 mA |
| Příkon typický | 100 mA |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Popis hodin reálného času | ±2 s/denně při 25 °C ±4 s/denně při -20 °C ... +60 °C Lithium BR2330 |
| Analogový: | |
| Popis vstupu | analogový vstup |
| Počet vstupů | 2 |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Vstupní signál napětí | 0 V DC ... 10 V DC |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 20 kΩ |
| Rozlišení převodníku A/D | 12 Bit (monotónní) |
| Vstupní filtr | digitální |
| Mezní frekvence (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Princip měření | postupná aproximace |
| Ochranné spínání | Potlačení špiček napětí |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 NPN/PNP |
| Počet vstupů | 8 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | 5 mA DC (Zapnuto) |
| < 100 mA (Vypnuto) | |
| Doba odezvy typická | 60 µs (zapnuto) |
| 70 µs (VYP) | |
| Čítač: | |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní frekvence | 6 kHz |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Popis výstupu | PNP-výstupy |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet výstupů | 4 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku | 2 A |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA |
| Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W |
| Maximální frekvence spínání při ohmické jmenovité zátěži | 100 Hz |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Ovládací přístroj | |
| Typ připojení | RJ45 / COMBICON |
| RS -232 | |
| Typ připojení | Slot 1 |
| USB | |
| Typ připojení | Slot 1 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 80,5 mm |
| Výška | 103,5 mm |
| Hloubka | 60 mm |
| Barva | bílá |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 90 % |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2700453 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRA |
| Kód výrobku | DRACAA |
| GTIN | 4046356646536 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 335,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 321,5 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (č. CAS: 110-71-4) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4956f986-b7c6-44ea-9943-85ae028ad01b |
Kompatibilní produkty
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Krytka 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Krytka 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - V/V rozšiřující modul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - V/V rozšiřující modul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - V/V rozšiřující modul 2701328
-
NLC-IO-4AI - V/V rozšiřující modul 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - V/V rozšiřující modul 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operátorský terminál 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montážní souprava 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Modul nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Volitelný modul 2701182
-
NLC-MOD-USB - Modul nanoLC 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Komunikační modul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Komunikační modul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Vedení 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Vedení 2701247
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno