NLC-IO-2AI-2AO-01 - V/V rozšiřující modul
2701040

Rozšiřující modul I/O pro použití s jednou základní jednotkou Nanoline. Je vybaven dvěma analogovými vstupními kanály (0 až 10 V DC, -10 až +10 V DC, 0/4 až 20 mA) a dvěma analogovými výstupními kanály (0 až 10 V DC, 0/4 až 20 mA). K jedné základní jednotce mohou být připojeny maximálně tři rozšiřující moduly I/O.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty