NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC-GR - Propojovací kabel
1523697

Propojovací kabel, délka kabelu: 0,3 m, počet pólů: 8, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např.  v rozvaděčích)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)