SAC-4P-M12MSS/ 0,8-PUR PE
-
Napájecí kabel
1036702
Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: S, na volný konec vodiče, délka kabelu: 0,8 m, pro střídavý proud do 12 A/690 V
Detaily výrobku
| aplikace | Zásobování energií |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | S |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těla úchytky | PP |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 690 V AC |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Druh kódování | S (Power) |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 0,8 m |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Hmotnost vedení | 92 kg/km |
| UL AWM Style | 80 °C / 1000 V |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| stavba vodiče napájení | 44x 0,20 mm |
| Napájecí napětí AWG | 16 |
| Průřez vodiče | 4x 1,5 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 2,35 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 7,40 mm ±0,25 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý3, zelený/žlutý |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,31 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,85 mm |
| Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
| Max. odpor vedení | ≤ 14,1 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 1000 V AC |
| Zkušební napětí | ≥ 10000 V AC (Test Spark) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 37 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 74 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: 500000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| podle DIN EN 50267-2-1 | |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
| podle UL 758/1581 FT2 | |
| podle EN 60332-2-2 | |
| Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-404, 168 h při 100 °C |
| podle UL 758, 168 h při 60 °C | |
| Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům podle VDE 0282 část 10 |
| nízkoadhezní | |
| odolný vůči otěru | |
| odolné vůči mořské vodě | |
| Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
| -30 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 (bez předběžného zatížení, jako doplňkový test podle IEC 60529) | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-111 |
| Objednací číslo | 1036702 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CCP |
| GTIN | 4055626569505 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 110 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 110 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430873
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Přechodka hadice-kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Ochranná hadice 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Ochranná hadice 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Nástroj 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Boční štípací kleště 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Nářadí na odstranění izolace 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace 1212150
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno