SAC-4P-M12MSL/0,6-PUR/FSL - Napájecí kabel
1425082

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: L, na Zásuvka přímo M12, kódování: L, délka kabelu: 0,6 m, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR