SAC-4P-M12MRT-FRT SH/.../... - Napájecí kabel
1276607

Napájecí kabel, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: T, na Zásuvka úhlová M12, kódování: T, délka kabelu: Libovolné zadání (0,3 ... 40 m), Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení