PTMC 1,5/48-2 /BU - Propojovací matrice
3270323

Propojovací matrice, Popsáno od 1 - 48, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: Montáž na stěnu, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přehledné zobrazení ovládacích a připojovacích bodů vertikálním vedením vodiče
Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
K montáži do stěnového výřezu
Modré provedení k využití pro jiskrově bezpečné obvody v oblastech s nebezpečím výbuchu (druh ochrany před výbuchem: jiskrová bezpečnost)
Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.