HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK
-
Sada zástrček
1249556
Sada zástrček, materiál: PA, kabelový vývod: přímo, s drážkovaným těsněním, s adaptér pro propojovací kabel
Detaily výrobku
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Řada | HC-D |
| Provedení | D7 |
| Druh šroubení | 1x M20 |
| Kabelový vývod | přímo |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál pouzdra | PA |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Vnější průměr vedení | 4 mm ... 7 mm |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M20 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Způsob montáže | Zajištění se spodním dílem pouzdra |
| Objednací číslo | 1249556 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AFX |
| GTIN | 4063151353667 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 31 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Sada zástrček 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Sada zástrček 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Propojovací kabel 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Propojovací kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413166
Vaše výhody
Nižší náklady jako kovové provedení
Možnost značení označovacím štítkem 9 x 20 mm
Nízká hmotnost
Menší nebezpečí kondenzace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno