Šroubováky a akušroubováky

Šroubováky a akušroubováky

Šroubováky produktové řady SCREWFOX jsou přizpůsobeny velkému počtu různých šroubů. Zejména to platí pro produkty našeho sortimentu řadových svornic. Ergonomicky tvarované rukojeti šroubováku umožňují přenos potřebných krouticích momentů s přiměřenou vynaloženou silou. Produktový program doplňují nastavitelné šroubováky pro krouticí momenty a akušroubováky.

Go to Product Detail Page for item 1212543
SF-M SET - Sada nářadí
SF-M SET - Sada nářadí
1212543

Sada bitových šroubováků s rychlovýměnnou výplní, 89 mm dlouhá drážka/ křížové (PZ a PH)/ hex/torx®bity, 17díl., v tašce s páskem, obsah: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Go to Product Detail Page for item 1212070
SF-M BH - Šroubovák
SF-M BH - Šroubovák
1212070

Bitový šroubovák, s rychlovýměnnou výplní 1/4", délka držadla 119 mm, dvoukomponentní rukojeť, s ochranou proti shrnutí, vhodný pro bity podle DIN 3126-C 6,3 a E 6,3 / ISO 1173, magnetický

Vaše výhody

  • Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému pohonu
  • Vysoký přenos krouticího momentu prostřednictvím speciální dvousložkové geometrii rukojeti
  • Vysoká spolehlivost díky kvalitním komponentám a materiálům
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu

Ať už jde o bity, šroubováky s nejrůznějšími tvary hrotů a v nejrůznějších velikostech, nebo akumulátorové či ruční momentové šroubováky – Phoenix Contact má pro vás připraveno to správné šroubovací nářadí. Využívejte chytrých funkcí našich šroubováků:

Šroubovák SCREWFOX při používání v rozvaděči

Šroubovák SCREWFOX při používání v rozvaděči

Šroubovací nářadí SCREWFOX

Šroubováky jsou optimálně přizpůsobené šachtám šroubů a svornic.

Dvousložková a ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ideální držení a podporuje práci bez námahy.

Šroubovák VDE pro maximální přístupnost v šachtách šroubů a svornic

Šroubovák VDE

Šroubovák VDE

Jak dosáhnete maximální přístupnosti v šachtách šroubů a svornic? Velmi jednoduše: s novými šroubováky VDE se štíhlou siluetou.

Izolace nevyčnívá, neboť je umístěna do čepele. Tak můžete svornice montovat a připojovat bezpečně podle norem VDE.

Utahovací moment nastavitelný v jemných stupních

Přesný utahovací moment

Přesný utahovací moment

Jemně odstupňovaný a nastavitelný kroouticí moment nabízí optimální přizpůsobení různým velikostem šroubů a zaručuje vždy stálé krouticí momenty. Měkká složka rukojeti je protiskluzová a umožňuje přenesení vyšších utahovacích momentů.

Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16 při práci

Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16

Velmi přesný akumulátorový šroubovák

Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16 je praktický partner pro zapojení vodičů ve šroubovém spojení. Rovně nebo pod úhlem – nový akumulátorový šroubovák lze použít i ve stísněném prostoru. 16stupňové nastavení utahovacího momentu s integrovaným přepínačem směru otáčení doprava/doleva v rukojeti umožňuje pohodlné a variabilní použití šroubováku.