Šroubovák, Torx®, s otvorem, TX 8 x 60, dvousložková rukojeť
Šroubováky a akušroubováky
Šroubováky produktové řady SCREWFOX jsou přizpůsobeny velkému počtu různých šroubů. Zejména to platí pro produkty našeho sortimentu řadových svornic. Ergonomicky tvarované rukojeti šroubováku umožňují přenos potřebných krouticích momentů s přiměřenou vynaloženou silou. Produktový program doplňují nastavitelné šroubováky pro krouticí momenty a akušroubováky.
Šroubový bit, kříž PH, forma E6,3, 1/4", velikost: PH 3 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Šroubový bit, kříž PZ, pohon E6,3, 1/4", velikost: PZ 3 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Šroubový bit, drážka, forma E6,3, 1/4", velikost: 1,0 x 5,5 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Šroubovák, s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 200 mm, dvoukomponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí
Šroubový bit, kříž PH, forma E6,3, 1/4", velikost: PH 3 x 50 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Šroubový bit, šestihran, pohon E6,3-1/4", velikost: hex 2 x 89 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Sada šroubováků, Torx® s vrtáním, 6díl., vč. rack, obsah: TX 8 x 60; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 100; TX 25 x 100; TX 30 x 115
Šroubový bit, Torx ®, pohon E6,3-1/4", velikost: TX 25 x 50 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Šroubový bit, šestihran, pohon E6,3-1/4", velikost: hex 2,5 x 89 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Vaše výhody
- Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému pohonu
- Vysoký přenos krouticího momentu prostřednictvím speciální dvousložkové geometrii rukojeti
- Vysoká spolehlivost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Ať už jde o bity, šroubováky s nejrůznějšími tvary hrotů a v nejrůznějších velikostech, nebo akumulátorové či ruční momentové šroubováky – Phoenix Contact má pro vás připraveno to správné šroubovací nářadí. Využívejte chytrých funkcí našich šroubováků:
Šroubovák SCREWFOX při používání v rozvaděči
Šroubovací nářadí SCREWFOX
Šroubováky jsou optimálně přizpůsobené šachtám šroubů a svornic.
Dvousložková a ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ideální držení a podporuje práci bez námahy.
Šroubovák VDE
Šroubovák VDE
Jak dosáhnete maximální přístupnosti v šachtách šroubů a svornic? Velmi jednoduše: s novými šroubováky VDE se štíhlou siluetou.
Izolace nevyčnívá, neboť je umístěna do čepele. Tak můžete svornice montovat a připojovat bezpečně podle norem VDE.
Přesný utahovací moment
Přesný utahovací moment
Jemně odstupňovaný a nastavitelný kroouticí moment nabízí optimální přizpůsobení různým velikostem šroubů a zaručuje vždy stálé krouticí momenty. Měkká složka rukojeti je protiskluzová a umožňuje přenesení vyšších utahovacích momentů.
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16
Velmi přesný akumulátorový šroubovák
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16 je praktický partner pro zapojení vodičů ve šroubovém spojení. Rovně nebo pod úhlem – nový akumulátorový šroubovák lze použít i ve stísněném prostoru. 16stupňové nastavení utahovacího momentu s integrovaným přepínačem směru otáčení doprava/doleva v rukojeti umožňuje pohodlné a variabilní použití šroubováku.