Sada bitových šroubováků s rychlovýměnnou vložkou
89 mm dlouhé ploché/křížové/Hex/Torx®bity, 17dílné, ve skládací tašce s pásem, obsah: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89
Šroubováky a akušroubováky
Šroubováky produktové řady SCREWFOX jsou přizpůsobeny velkému počtu různých šroubů. Zejména to platí pro produkty našeho sortimentu řadových svornic. Ergonomicky tvarované rukojeti šroubováku umožňují přenos potřebných krouticích momentů s přiměřenou vynaloženou silou. Produktový program doplňují nastavitelné šroubováky pro krouticí momenty a akušroubováky.
Sada šroubováků, Torx®, s izolací VDE, 6díl., vč. rack, obsah: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100
Šroubovák, kříž PH, s izolací VDE, velikost: PH 3 x 150 mm, 2komponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí
Šroubový bit, plus-minus PZ/drážka, pohon E6,3-1/4", velikost: PZ1 x 70 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Nasazovací nástavec k montáži osaditelných konektorů M12, s šestihranným rýhovaným kolečkem pro velikost klíče 18 mm, se šestihranným pohonem 4 mm
Šroubovák, kříž PH (laserovaný), izolovaný, velikost: PZ 1 x 80, dvoukomponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí
Ploché šroubováky se štíhlou izolací integrovanou do ostří, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, dvoukomponentní rukojeť, s ochranou proti shrnutí, 10 kusů
Šroubovák, kříž PZ, velikost: PZ 0 x 60 mm, dvoukomponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí
Zásuvný nástavec k montáži tlakových matic se šířkou klíče 24 mm, pro 4 mm šestihranný pohon
Zásuvný nástavec k montáži tlakových matic se šířkou klíče 13 mm, pro 4 mm šestihranný pohon
Vaše výhody
- Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému pohonu
- Vysoký přenos krouticího momentu prostřednictvím speciální dvousložkové geometrii rukojeti
- Vysoká spolehlivost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Ať už jde o bity, šroubováky s nejrůznějšími tvary hrotů a v nejrůznějších velikostech, nebo akumulátorové či ruční momentové šroubováky – Phoenix Contact má pro vás připraveno to správné šroubovací nářadí. Využívejte chytrých funkcí našich šroubováků:
Šroubovák SCREWFOX při používání v rozvaděči
Šroubovací nářadí SCREWFOX
Šroubováky jsou optimálně přizpůsobené šachtám šroubů a svornic.
Dvousložková a ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ideální držení a podporuje práci bez námahy.
Šroubovák VDE
Šroubovák VDE
Jak dosáhnete maximální přístupnosti v šachtách šroubů a svornic? Velmi jednoduše: s novými šroubováky VDE se štíhlou siluetou.
Izolace nevyčnívá, neboť je umístěna do čepele. Tak můžete svornice montovat a připojovat bezpečně podle norem VDE.
Přesný utahovací moment
Přesný utahovací moment
Jemně odstupňovaný a nastavitelný kroouticí moment nabízí optimální přizpůsobení různým velikostem šroubů a zaručuje vždy stálé krouticí momenty. Měkká složka rukojeti je protiskluzová a umožňuje přenesení vyšších utahovacích momentů.
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16
Velmi přesný akumulátorový šroubovák
Akumulátorový šroubovák SF-ASD 16 je praktický partner pro zapojení vodičů ve šroubovém spojení. Rovně nebo pod úhlem – nový akumulátorový šroubovák lze použít i ve stísněném prostoru. 16stupňové nastavení utahovacího momentu s integrovaným přepínačem směru otáčení doprava/doleva v rukojeti umožňuje pohodlné a variabilní použití šroubováku.