Příslušenství pro řezač nosných lišt
Profilová a lištová řezačka
S profilovými a lištovými řezačkami od společnosti Phoenix Contact můžete řezat nejen rychle a snadno, ale také bez otřepů a bez nutnosti dodatečných úprav. Optimalizovaný pákový poměr přitom zajišťuje pohodlnou práci bez únavy. Na výběr jsou různé modely – pro nejrůznější geometrie profilů, s funkcí vysekávání a také kompaktní a mobilní systémy.
Měřítko, provedení: Palcové/metrické
Profilová deska, pro střihač profilu PPS...
Střihací nástavec, pro příčný otvor: 5,5 x 12 mm
Hydraulický válec, pro PPS STANDARD
Střihací nástavec, pro vyvrtané otvory: průměr 5,3 mm
Střihač profilu, ke zkracování a vystřihování normovaných nosných lišt, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, a ke zkracování NS 15 a sběrnice neutrálního vodiče NLS‑CU 3/10, k uchycení 2 střihacích nástavců, s metrickou měřicí lištou, stav při dodání bez střihacích nástavců, ale s palcovou/metrickou měřicí lištou
Páková tyč pro střihač profilu PPS...
Střihač profilu, ke zkracování a vystřihování normovaných nosných lišt, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, a ke zkracování NS 15 a sběrnice neutrálního vodiče NLS‑CU 3/10, k uchycení 2 střihacích nástavců, jednoduchá výměna střihacích nástavců, s metrickou měřicí lištou, stav při dodání bez střihacích nástavců
Upínací páka pro dorazový vozík střihače profilu PPS...
Vaše výhody
- Bez nutnosti začišťování díky oddělování bez třísek a otřepů
- Pákový převod šetří sílu a chrání klouby
- Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
Nové produkty
Blok nulového řezu pro řezačku nosných lišt
Rychlé a přesné nulové řezy bez měření
Při ručním řezání perforovaných nosných lišt umožňuje blok nulového řezu rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez časově náročného opakovaného měření. Pomocí posuvníku lze snadno nastavit různé podmínky nulového řezu.
Hlavní vlastnosti
- Vhodné pro perforované nosné lišty NS 35/7,5, NS 35/15 a NS 15
- Posuvník pro nastavení různých podmínek nulového řezu
- Vybaveno válcovým kolíkem a magnety pro bezpečné uchycení
- Kompatibilní s řezačkami profilů PPS od společnosti Phoenix Contact
Vaše výhody
- Reprodukovatelné a vysoce kvalitní nulové řezy u perforovaných nosných lišt pomocí jediného nastavení
- Úspora času a snížení chybovosti u nulových řezů, protože již není nutné opakované měření a značení
- Urychlení procesu řezání nosných lišt díky úspoře času u nulových řezů
- Rychlé nastavení různých podmínek nulového řezu díky posuvníku
Dělení s milimetrovou přesností
S našimi stacionárními nebo mobilními řezačkami profilů a lišt můžete rychle, bez námahy a přesně řezat nejrůznější normované nosné lišty a elektroinstalační kanály. Délku lze pohodlně nastavit pomocí zarážky. Gravírovaná milimetrová a palcová stupnice na měřicí liště je velmi odolná a trvale čitelná. Mimoto můžete zajistit čisté a bezpečné pracoviště, protože řezačky profilů a lišt umožňují řezání bez třísek a otřepů. Vyloučením nutnosti začišťování, jako je odstraňování otřepů při řezání, dosáhnete další úspory času.
Kompaktní řezačka profilů k mobilnímu použití
Pomocí řezačky profilů PPS COMPACT oddělíte normované nosné lišty čistě, bez otřepů a bez nutnosti dodatečných úprav. Díky vodicím prvkům se nosné lišty vkládají snadno a rychle do řezacího nástroje.
Tato řezačka profilů vyznačující se mezi ostatními řezačkami lehkým provedením se díky své kompaktní konstrukci hodí k práci přímo na místě. Pomocí volitelné měřicí lišty nebo měřicího pásu je zaručeno snadné a přesné odměřování nosných lišt.
Rychlé a reprodukovatelné nulové řezy pomocí bloku nulových řezů
Ušetřete čas při ručním řezání perforovaných nosných lišt: Blok nulového řezu pro řezačky nosných lišt umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy jediným nastavením a bez zdlouhavého opakovaného měření. Blok nulového řezu vybavený válcovým čepem a magnety pro bezpečné uchycení se jednoduše nasadí na nosnou lištu. Pomocí posuvníku lze nastavit různé podmínky nulového řezu.
- Reprodukovatelné a vysoce kvalitní nulové řezy u perforovaných montážních lišt pomocí jediného nastavení
- Úspora času a snížení chybovosti u nulových řezů, protože již není nutné opakované měření a značení
- Urychlení procesu řezání nosných lišt díky úspoře času u nulových řezů
- Rychlé nastavení různých podmínek nulového řezu díky posuvníku