Profilová a lištová řezačka

Profilová a lištová řezačka

S profilovými a lištovými řezačkami od společnosti Phoenix Contact můžete řezat nejen rychle a snadno, ale také bez otřepů a bez nutnosti dodatečných úprav. Optimalizovaný pákový poměr přitom zajišťuje pohodlnou práci bez únavy. Na výběr jsou různé modely – pro nejrůznější geometrie profilů, s funkcí vysekávání a také kompaktní a mobilní systémy.

Go to Product Detail Page for item 1206175
PPS STANDARD M - Řezací nástroj
PPS STANDARD M - Řezací nástroj
1206175

Střihač profilu, ke zkracování a vystřihování normovaných nosných lišt, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, a ke zkracování NS 15 a sběrnice neutrálního vodiče NLS‑CU 3/10, k uchycení 2 střihacích nástavců, s metrickou měřicí lištou, stav při dodání bez střihacích nástavců

Go to Product Detail Page for item 1206256
PPS CLASSIC I/M - Řezací nástroj
PPS CLASSIC I/M - Řezací nástroj
1206256

Střihač profilu, ke zkracování a vystřihování normovaných nosných lišt, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 a ke zkracování NS 15 a sběrnice neutrálního vodiče NLS‑CU 3/10, k uchycení 2 střihacích nástavců, jednoduchá výměna střihacích nástavců, ve stavu při dodání bez střihacích nástavců, s palcovou/milimetrovou měřicí lištou

Vaše výhody

  • Bez nutnosti začišťování díky oddělování bez třísek a otřepů
  • Pákový převod šetří sílu a chrání klouby
  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům

Nové produkty

Použití bloku nulového řezu pro nulové řezy u perforovaných nosných lišt s řezačkou nosných lišt

Blok nulového řezu pro řezačku nosných lišt

Rychlé a přesné nulové řezy bez měření

Při ručním řezání perforovaných nosných lišt umožňuje blok nulového řezu rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez časově náročného opakovaného měření. Pomocí posuvníku lze snadno nastavit různé podmínky nulového řezu.

Hlavní vlastnosti

  • Vhodné pro perforované nosné lišty NS 35/7,5, NS 35/15 a NS 15
  • Posuvník pro nastavení různých podmínek nulového řezu
  • Vybaveno válcovým kolíkem a magnety pro bezpečné uchycení
  • Kompatibilní s řezačkami profilů PPS od společnosti Phoenix Contact

Vaše výhody

  • Reprodukovatelné a vysoce kvalitní nulové řezy u perforovaných nosných lišt pomocí jediného nastavení
  • Úspora času a snížení chybovosti u nulových řezů, protože již není nutné opakované měření a značení
  • Urychlení procesu řezání nosných lišt díky úspoře času u nulových řezů
  • Rychlé nastavení různých podmínek nulového řezu díky posuvníku

Řezačka propojovacích kanálů pro řezání propojovacích kanálů bez otřepů

Dělení s milimetrovou přesností

S našimi stacionárními nebo mobilními řezačkami profilů a lišt můžete rychle, bez námahy a přesně řezat nejrůznější normované nosné lišty a elektroinstalační kanály. Délku lze pohodlně nastavit pomocí zarážky. Gravírovaná milimetrová a palcová stupnice na měřicí liště je velmi odolná a trvale čitelná. Mimoto můžete zajistit čisté a bezpečné pracoviště, protože řezačky profilů a lišt umožňují řezání bez třísek a otřepů. Vyloučením nutnosti začišťování, jako je odstraňování otřepů při řezání, dosáhnete další úspory času.

Muž pracující s řezačkou profilů PPS COMPACT

Kompaktní řezačka profilů k mobilnímu použití

Pomocí řezačky profilů PPS COMPACT oddělíte normované nosné lišty čistě, bez otřepů a bez nutnosti dodatečných úprav. Díky vodicím prvkům se nosné lišty vkládají snadno a rychle do řezacího nástroje.

Tato řezačka profilů vyznačující se mezi ostatními řezačkami lehkým provedením se díky své kompaktní konstrukci hodí k práci přímo na místě. Pomocí volitelné měřicí lišty nebo měřicího pásu je zaručeno snadné a přesné odměřování nosných lišt.

Použití bloku nulového řezu k řezání perforovaných nosných lišt

Rychlé a reprodukovatelné nulové řezy pomocí bloku nulových řezů

Ušetřete čas při ručním řezání perforovaných nosných lišt: Blok nulového řezu pro řezačky nosných lišt umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy jediným nastavením a bez zdlouhavého opakovaného měření. Blok nulového řezu vybavený válcovým čepem a magnety pro bezpečné uchycení se jednoduše nasadí na nosnou lištu. Pomocí posuvníku lze nastavit různé podmínky nulového řezu.

  • Reprodukovatelné a vysoce kvalitní nulové řezy u perforovaných montážních lišt pomocí jediného nastavení
  • Úspora času a snížení chybovosti u nulových řezů, protože již není nutné opakované měření a značení
  • Urychlení procesu řezání nosných lišt díky úspoře času u nulových řezů
  • Rychlé nastavení různých podmínek nulového řezu díky posuvníku