Elektronické špičaté kleště, ohnuté 45°, uchopovací plocha hladká, s otvírací pružinou
Nářadí na elektroniku
Nářadí na elektroniku produktové řady MICROFOX je program kleští pro všechny oblasti činností v elektronice a elektromechanice. Jemné a přesné nářadí na elektroniku se výborně hodí pro zpracování těžce přístupných oblastí, jako jsou díly desky plošných spojů. Na ochranu citlivých elektronických dílů doporučujeme varianty ESD vybavené speciálními rukojeťmi.
Elektronické stranové štípací kleště, bez fasety, s otvírací pružinou
Elektronické stranové štípací kleště, šikmé 20°, bez fasety, s otvírací pružinou
Elektronický přední nůž ESD, bez fasety, s otvírací pružinou
Špičaté kleště pro ESD elektroniku, úchopová plocha hladká, s otvírací pružinou, antireflexní a fosfátovaný, 2složková rukojeť
Vaše výhody
- Ochrana elektronických konstrukčních dílů provedením ESD
- Vysoká preciznost: malé tolerance při výrobě
- Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
- Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Kleště pro elektroniku
Ochrana před elektrickým nábojem pomocí nářadí na elektroniku
Chraňte vysoce citlivé elektronické konstrukční díly před elektrostatickým výbojem (ESD). Speciální rukojeti kleští pro elektroniku ESD jsou z vodivého plastu. Elektrostatická energie je tak pomalu a kontrolovaně odváděna.