Krimpovačka CRIMPFOX DUO 16S

Krimpovačka

S krimpovačkou produktové řady CRIMPFOX zpracujete profesionálně a bezpečně všechny druhy kontaktů, jako je dutinka vodiče, kabelové oko nebo koxiální spojka. Optimalizovaný pákový poměr a ergonomický tvar rukojeti krimpovaček podporují pohodlnou práci bez únavy. Integrovaná zarážka zaručuje dlouhodobě stabilní lisovací sílu, a tím plynotěsné kvalitní lisování.

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Lisovací kleště
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Lisovací kleště
1264087

Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, typ kontaktu: izolované a neizolované dutinky vodiče, normy/ustanovení: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, průřez min.: 0,14 mm2, průřez max.: 16 mm2, pro dutinky vodiče TWIN do 2 x 6 mm2, automatické přizpůsobení průřezu, otočná zápustka, boční a čelní zavedení, zalisování: čtvercové

Vaše výhody

  • Jednoduchá manipulace pomocí ergonomicky tvarované rukojeti
  • Efektivní zpracování vodičů díky optimalizovaným pákovým převodům
  • Spolehlivá připojení díky dodržování společných norem
  • Vysoce kvalitní zpracování velkého počtu kontaktů díky integrované zábraně
  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům

Profesionální lisování

S našimi krimpovačkami přesně a bezpečně upravíte všechny běžné typy kontaktů, jako jsou dutinky vodičů, kabelová oka nebo koaxiální konektory. Optimalizovaný pákový převod a ergonomický tvar rukojeti zajišťují účinný přenos síly a ovládání bez únavy. Díky integrované zábraně poskytují naše krimpovačky nebo také lisovací kleště konstantní a kvalitní lisované spoje.

Krimpovačky CRIMPFOX Všestranné a spolehlivé

Lisovací kleště CRIMPFOX 6 v ruce krimpují vodič s dutinkou vodiče
Lisovací kleště CRIMPFOX CENTRUS v ruce zpracovávají vodič s dutinkou
Lisovací kleště CRIMPFOX-TC MP-6 v ruce zpracovávají vodič
Vyměnitelná zápustka se z lisovacích kleští CRIMPFOX-M vyjme
Lisovací kleště CRIMPFOX-P SR 6
Lisovací kleště CRIMPFOX 6 v ruce krimpují vodič s dutinkou vodiče

Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.

Lisovací kleště CRIMPFOX CENTRUS v ruce zpracovávají vodič s dutinkou

Samonastavovací krimpovačky mají pouze jednu zasouvací drážku, která se po spuštění automaticky přizpůsobí zpracovávanému průřezu vodiče. Díky tomu jsou ideálně vhodné i pro jiné standardy vodičů (JIS/AWG) a pro koncovky vodičů TWIN. Speciální mechanismus umožňuje lisování čtvercových a šestihranných tvarů.

Lisovací kleště CRIMPFOX-TC MP-6 v ruce zpracovávají vodič

Takzvané „čtyřkolíkové“ lisovací kleště umožňují díky univerzálním možnostem nastavení přesné zpracování mnoha točených kontaktů. Digitální displej usnadňuje nastavení rozměru lisování. Díky vestavěné polohovací pomůcce jsou kontakty přesně vyrovnané.

Vyměnitelná zápustka se z lisovacích kleští CRIMPFOX-M vyjme

Univerzální lisovací kleště se vyznačují rychlou výměnou lisovacích nástavců bez použití nářadí. Díky možnosti použití mnoha různých krimpovacích a lisovacích nástavců představuje prostorově úsporný univerzální nástroj pro všechny aplikace.

Lisovací kleště CRIMPFOX-P SR 6

Paralelní lisovací kleště umožňují symetrické výsledky krimpování díky paralelnímu pohybu zápustek. Integrovaná polohovací pomůcka zajišťuje přesné zaměření kontaktů.

CRIMPFOX DUO Více informací o flexibilitě

CRIMPFOX DUO jsou lisovací kleště k všestrannému použití. Zápustka, kterou lze otočit stisknutím tlačítka, umožňuje čelní nebo boční uchycení dutinek vodiče. Integrovaná aretace bezpečně drží zápustku ve správné poloze. To umožňuje pohodlné krimpování i ve stísněných pracovních prostorech, například při propojení přímo na rozvaděči. Lisovací kleště také bezpečně zpracují koncovky vodiče TWIN díky samočinně nastavovacímu mechanismu. V kombinaci s velkým rozsahem průřezů od 0,14 až do 16 mm² je tato ergonomická krimpovačka zárukou pohodlí a flexibility.

Multifunkční lisovací kleště Jeden nástroj, čtyři funkce

S multifunkčními lisovacími kleštěmi CRIMPFOX 4 v 1 můžete rychle a bez námahy zpracovávat vodiče a koncovky vodičů s časovou úsporou až 30 %. Pouze s jedním nástrojem můžete realizovat různé pracovní kroky: dělení, odizolování, zkroucení a lisování. Efektivně uspořádaný postup vám umožní provádět všechny kroky, aniž byste nástroj museli odložit z ruky. Krimpovačka je vybavena čtyřstupňovou zábranou a nabízí tak trvale vysokou kvalitu lisování. Změnu průřezu v rozsahu 0,5 až 2,5 mm² provedete pohodlně během několika sekund výměnou zásobníků naplněných páskovým návinem.

Brožura CRIMPFOX
Samonastavovací krimpovací nástroje

Více informací o samonastavovacích lisovacích kleštích pro koncovky vodičů a o jejich výhodách najdete v naší brožuře. Získáte také stručný přehled o tom, jak se naše lisovací kleště osvědčují v praxi, a tipy pro dosažení optimálních výsledků při zpracování vodičů.

Stáhnout nyní
Použití lisovacích kleští CRIMPFOX DUO 16S při elektroinstalaci