Funkční rozvodné bloky PTFIX-function umožňují jednoduchou integraci funkčních prvků, jako jsou dělicí prvky, pojistky nebo konstrukční prvky. Bloky mají integrované přemostění, 7 míst připojení a jmenovitý průřez 2,5 mm².
Funkční rozvodný blok, Základní svornice s napájením a nožovým rozpojovačem v odbočkách, rozpojení pomocí šroubováku nebo manuálně, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Odbočka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Sběrnicová přípojka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, montáž: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: šedá