Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTFIX 6/6X2,5-MTL - Funkční rozvodný blok
1130760

Funkční rozvodný blok, Základní svornice s napájením a nožovým rozpojovačem v odbočkách, rozpojení pomocí šroubováku nebo manuálně, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Odbočka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Sběrnicová přípojka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, montáž: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časová úspora díky blokům připraveným k připojení bez manuálního přemostění
Časová úspora cca 30 % na nosné liště díky příčné montáži
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Rozpojení proudových obvodů za pomoci zabudovaných nožových rozpojovačů, ovládání šroubovákem nebo manuálně