Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK - Blok rozvodek
3273102

Blok rozvodek, Blok s kolmým směřováním a integrovaným napájením, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 13, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží