PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN - Blok rozvodek
3274196

Blok rozvodek, Blok s vodorovným směřováním a integrovaným napájením, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 13, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: zelená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi