Box na spoje, provedení: 1 výšková jednotka, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Spojovací boxy pro perspektivní přenos dat
Spojovací boxy zajišťují dlouhodobě bezpečný přenos dat v reálném čase. Díky kompaktnímu a jednotnému provedení poskytují spojovací boxy velkorysý vnitřní prostor pro bezpečné připojení optických vláken jak pro nosné lišty, tak i pro 19" montáž.
Rozvodka, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Box na spoje, provedení: 1 výšková jednotka, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, barva: černá, Ethernet
Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá, Ethernet
Box na spoje, provedení: 1 výšková jednotka, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Rozvodka, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Box na spoje, provedení: 1 výšková jednotka, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, velikost pouzdra: 1, barva: šedá
Rozvodka, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, počet pólů: 12, materiál: Kov, typ připojení: Kulatý konektor M17, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá, Ethernet
Box na spoje, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá, Ethernet
Vaše výhody
- Maximální odolnost vůči vlivům EMC a elektrostatického výboje
- Maximální flexibilita při instalaci díky různým možnostem upevnění adaptéru nosné lišty u variant DIN-Rail
- Spolehlivé i v náročných podmínkách prostředí díky ověřenému teplotnímu rozsahu minimálně od -25 do +70 °C
- Kratší doba montáže v terénu díky předem osazeným variantám pro fúzní spoje
- Intuitivní ovládání z čelní strany a přehledné uspořádání rozvaděče s jednotným designem Phoenix Contact