FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OS2 BK - Box na spoje
1080812

Box na spoje, provedení: 1 výšková jednotka, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, barva: černá, Ethernet

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Intuitivní ovládání z čelní strany a přehledné uspořádání rozvaděče díky jednotnému designu
Flexibilní montáž na nosnou lištu s možností umístění v šesti směrech
Vhodné pro průmyslové použití
Kratší doba montáže díky technologii Plug & Play
Zapojení pólů přímo v jedné linii v propojení
Dlouhodobě bezpečné datové propojení díky rozsáhle testovaným komponentům
Montáž zacvaknutím na běžné nosné lišty NS 35/7,5, resp. NS 35/15
Přenosová rychlost až 1000 Mbit/s