FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Propojovací optický kabel
1115592

OS2-Duplex-Jumper, singlemode, LC-ST, výbrus UPC, délka 5 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

8vláknový optický kabelový propojovací můstek
Vyrobeno z bezhalogenového samozhášivého materiálu, splňuje směrnice RoHS
Vynikající mechanické a optické vlastnosti
Použití ve vnitřních prostorách, vhodný k distribuci pomocí optických vláken a pro koncová zařízení
Vyrobeno z bezhalogenového samozhášivého materiálu, splňuje směrnice RoHS
Všechny komponenty splňují UL 94, V0
Vlastnosti splňují optické a mechanické průmyslové standardy
Vložený útlum ≤ 0,5 dB (mění se v závislosti na stavu)
Konektor s výbrusem UPC pro optimální hodnoty tlumení