PSR-M-TBUS1-SC - Rozšiřující modul
1105095

Bezpečnostní rozšiřující modul k prodloužení místní sběrnice, 1 funkční kanál, rozhraní TBUS, do SIL 3, Kat. 4/PL e, výměnná šroubová svornice, včetně konektoru TBUS

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm