UT 6-TG-P/P-EX BU - Rozpojovací svornice
1291263

Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení
Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A
Vhodné pro procesní techniku díky atestu Ex-nA