UT 6-TG P/P BU
-
Rozpojovací svornice
3073872
Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Detaily výrobku
| Všeobecně | Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 6 mm² |
| Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Délka odizolování | 10 mm |
| válečkový kalibr | A5 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Jmenovitý proud | 20 A |
| Zatěžovací proud maximální | 20 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
| Šířka | 8,2 mm |
| Barva | modrá (RAL 5015) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Zkouška napěťovým impulzem | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Rychlost rotace | 10 ot./min |
| otočení | 135 |
| Průřez vedení/hmotnost | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Chvění / pásmový rozkmit | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
| Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
| Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Zrychlení | 3,12g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Otřesy | |
| Forma rázu | polosinusová forma |
| Zrychlení | 30g |
| Doba trvání rázu | 18 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3073872 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1132 |
| GTIN | 4046356336918 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 18,08 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 18,08 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8174ef69-745a-4f57-80ce-1d38a154b802 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-8 - Zástrčný můstek 3030297
-
FBS 4-8 - Zástrčný můstek 3030307
-
FBS 5-8 - Zástrčný můstek 3030310
-
FBS 6-8 - Zástrčný můstek 3032470
-
FBSRH 2-8 - Zkratovací zástrčka 3033802
-
FBSRH 3-8 - Zkratovací zástrčka 3033803
-
FBSRH 4-8 - Zkratovací zástrčka 3033804
-
FBSR 2-8 - Zástrčný můstek 3033808
-
FBSR 3-8 - Zástrčný můstek 3001597
-
FBSR 4-8 - Zástrčný můstek 3000585
-
FBSR 5-8 - Zástrčný můstek 3033809
-
FBSR 10-8 - Zástrčný můstek 3001599
-
FBS 2-8 CT - Zástrčný můstek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Zástrčný můstek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Zástrčný můstek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Zástrčný můstek 3033833
-
SB-MER 2-8 - Spínací můstek 3000587
-
SB-MER 3-8 - Spínací můstek 3000588
-
SB-MER 4-8 - Spínací můstek 3000589
-
FBS 2-8 BU - Zástrčný můstek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Zástrčný můstek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Zástrčný můstek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Zástrčný můstek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Zástrčný můstek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Zástrčný můstek 3032606
-
RB 16-6 - Redukční můstek 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Oddělovací deska sekcí 3047183
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Šroubovák 1205066
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
P-CO XL-UT - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036799
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-DI GY - Rozpojovací zástrčka 3047390
-
P-DI GN - Rozpojovací zástrčka 1071062
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZB 8 CUS - Proužky označovacích štítků 0825011
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1052413
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PAI-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Zkušební adaptér 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Zkušební adaptér 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Zkušební adaptér 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Zkušební adaptér 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Zkušební adaptér 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Zkušební adaptér 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Zkušební adaptér 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Zkušební adaptér 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Zkušební adaptér 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032802
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-FIX - Průchodkový konektor 3038956
-
P-CO - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032460
-
P-FU 5X20 - Pojistková zástrčka 3036806
-
P-FU 5X20 LED 24 - Pojistková zástrčka 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Pojistková zástrčka 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Pojistková zástrčka 3036835
-
P-FU 6,3X32 - Pojistková zástrčka 3046498
-
P-FU 6,3X32 LED 24 - Pojistková zástrčka 3046508
-
P-FU 6,3X32 LED 60 - Pojistková zástrčka 3046511
-
P-FU 6,3X32 LA 250 - Pojistková zástrčka 3046524
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno