UT 6-MTL P/P KNIFE-WH - Nožová rozpojovací svornice
3046151

Nožová rozpojovací svornice, s ovládací sponou, bílým nožovým rozpojovačem a šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A
Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení