UT 4-MT-P/P TMR - Nožová rozpojovací svornice
3046172

Nožová rozpojitelná svornice, s nožovým rozpojovačem s otočením o 180° a šrouby zkušební zásuvky pro upevnění zkušebních zástrček, typ připojení: šroubové připojení, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí: 500 V, délka: 57,8 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Globálně uznávané: celosvětově osvědčené šroubové připojení
Bezúdržbové a se zajištěním proti vibracím díky patentovanému principu Reakdyn
Pohodlné oddělení proudových obvodů díky implementovanému nožovému rozpojení
Úspora místa a flexibilita díky připojení dvou stejných vodičů
Dlouhodobě stabilní připojení při použití kvalitních materiálů
Nízké vlastní zahřívání díky velkým kontaktním silám
Maximální efektivita na nejmenším prostoru - díky integrovanému můstku jsou spoje propojeny napříč úrovněmi