CSA
Approval ID: 13631cULus Recognized
Approval ID: E60425DNV
Approval ID: TAE00002TTJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
Blok rozvodek, Základní svornice s napájením a nožovým rozpojovačem v odbočkách, rozpojení pomocí šroubováku, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Odbočka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Sběrnicová přípojka, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, montáž: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: šedá
Typ produktu | rozvodná svorka |
Počet přípojek | 7 |
Počet řad | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Napájení | ano |
Počet přípojek na jedno patro | 7 |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Odbočka | |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
válečkový kalibr | A3 |
B3 | |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 14 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 20 A |
Zatěžovací proud maximální | 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Součtový proud maximální | 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V |
Poznámka | Norma IEC 60947-7-1 platí pouze při použití upevňovacího příslušenství. |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Sběrnicová přípojka | |
Délka odizolování | 10 mm ... 12 mm |
válečkový kalibr | A5 |
B4 | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 8 |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 8 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Přípojka podle normy | IEC 60998-2-2 |
Jmenovité napětí | 450 V (podle normy IEC 60998-2-2) |
Odbočka Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 22 ... 18 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sběrnicová přípojka Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 1 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 18 ... 8 |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1 mm² ... 6 mm² |
Šířka | 47,6 mm |
Výška | 23,3 mm |
Délka | 28,6 mm |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 6 mm² | 0,72 kA |
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² | 0,3 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stárnutí | |
Teplotní cykly | 192 |
192 | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška vykonána úspěšně | |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 |
Způsob montáže | osaditelné na adaptér na nosnou lištu |
Přímá montáž s přírubou | |
Plovoucí |
Objednací číslo | 1130757 |
Ks/bal. | 8 Kus |
Minimální objednané množství | 8 Kus |
Prodejní kód | BEA |
Kód výrobku | BEA131 |
GTIN | 4063151058364 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 33,65 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 33 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ECLASS-10.0.1 | 27141126 |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e |
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami |