MTK-P/P - Nožová rozpojovací svornice
3104013

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká proudová zatížitelnost do 16 A
Provedení šetřící místo