Výměnná elektromechanická a elektronická relé produktové řady RIFLINE complete jsou schválena podle UL 508 recognized, stejně jako základní patice. Odpovídající schválení jsou k dispozici u jednotlivých komponent.
RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Reléový modul
2903297
Předmontovaný reléový modul s připojením push-in, sestávající z patice relé, relé s výkonovými kontakty a svornicové základy. Provedení kontaktů: 2 přepínače. Vstupní napětí: 24 V DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | RIFLINE complete |
| aplikace | Univerzální |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 18.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,44 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| Zkušební napětí (Kontakt/kontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | viz graf |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Typický vstupní proud při UN | 60 mA |
| Doba odezvy typická | 18 ms |
| typická doba návratu | 20 ms |
| Ovládací napětí | 24 V DC |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 10 V (24 mA) |
| Mezní trvalý proud | 10 A (viz graf) |
| zapínací proud maximální | 30 A (20 ms, spínač) |
| Minimální spínací proud | 10 mA (24 V) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 240 W (24 V DC) |
| 124 W (48 V DC) | |
| 108 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 48 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| Kategorie použití CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Spínač) |
| DC13, 2 A/240 V (Spínač) | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče s plastovou objímkou, dva vodiče na dvojité svornici) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 (neohebný) |
| 26 ... 16 (flexibilní) |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 40 mm |
| Výška | 103 mm |
| Hloubka | 90 mm |
| Vyvrtaná díra | |
| Průměr | 3,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V2 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Druh ochrany (Relé) | RT I (Relé) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2903297 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK652B |
| GTIN | 4046356732017 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 163,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 163,8 g |
| Číslo celní sazby | 85364110 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
STP 5-2 - Nosiče štítků 0800967
-
UC-TM 16 - Značkovače pro svorky 0819217
-
UC-TMF 16 - Značkovače pro svorky 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 0811972
-
ZB 15 CUS - Proužky označovacích štítků 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0811998
-
RIF-3-BPT/2X21 - Patice pro relé 2900937
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903689
-
RIF-RH-3 - Příchytka 2900955
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno