RIF-1-RSC-LDP-12DC/1IC - Reléový modul
1078803

Předmontovaný reléový modul se šroubovým připojením. Sestává z patice relé, relé s výkonovými kontakty, zásuvného zobrazovacího/odrušovacího modulu a příchytky. Provedení kontaktů: 1 spínací kontakt, max. zapínací proud do 130 A peak, 80 A (20 ms) vstupní napětí 12 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty