PLC-RSP-120UC/21HC
-
Reléový modul
2912316
PLC-INTERFACE pro vysoké trvalé proudy, sestávající ze svornicové základny PLC-BSP.../21 HC s pružinovou svorkou a zásuvným miniaturním relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, mezní trvalý proud až 10 A, 1 přepínač, vstupní napětí 120 V AC/DC
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | vysoké trvalé proudy |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
Izolační vlastnosti: Normy / ustanovení | |
Izolace | Bezpečné oddělení, zesílená izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,5 W |
Normy / ustanovení | |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Rozsah vstupního napětí | 102 V AC/DC ... 168 V AC/DC |
Typický vstupní proud při UN | 4,2 mA (při 110 V DC) |
4,5 mA (při 120 V AC) | |
Doba odezvy typická | 7 ms |
typická doba návratu | 10 ms |
Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
Materiál kontaktu | AgNi |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (Při napětích vyšších než 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami u sousedních modulů je třeba vložit oddělovací desku PLC-ATP. Můstkování potenciálu se pak provádí pomocí FBST 8-PLC...nebo...FBST 500...) |
Spínací napětí minimální | 12 V (při 10 mA) |
Mezní trvalý proud | 10 A |
6 A (Hodnota platí pro přípojky 12. Při můstkovém propojení přípojek 12 platí normální hodnota.) | |
zapínací proud maximální | 30 A (300 ms) |
Minimální spínací proud | 10 mA (při 12 V) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 240 W (při 24 V DC) |
58 W (při 48 V DC) | |
48 W (při 60 V DC) | |
50 W (při 110 V DC) | |
80 W (při 220 V DC) | |
2500 VA (při 250 V AC) | |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximální přemostěný | 144 W (při 24 V DC platí hodnota pro přípojky 12. Při můstkovém propojení přípojek 12 platí normální hodnota.) |
1500 VA (při 250 V AC platí hodnota pro přípojky 12. Při můstkovém propojení přípojek 12 platí normální hodnota.) | |
Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, DC13) |
0,2 A (při 110 V, DC13) | |
0,2 A (při 250 V, DC13) | |
6 A (při 24 V, AC15) | |
6 A (při 120 V, AC15) | |
6 A (při 250 V, AC15) |
Strana cívky | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Kontaktní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 14 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Relé) | RT II (Relé) |
Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2912316 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK622A |
GTIN | 4046356050722 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 65,93 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,93 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
REL-MR-110DC/21HC - Jednotlivá relé 2961338
Vaše výhody
Všechna běžná vstupní napětí od 12 V DC ... 230 V AC
Dlouhá elektrická životnost díky relé 16 A
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Max. trvalý proud 10 A
Funkční zástrčné můstky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno