PLC-BSP-120UC/21HC
-
Patice pro relé
2912387
14 mm svornicová základna PLC pro vysoké trvalé proudy s pružinovou svorkou, neosazená relé nebo elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstupní napětí: 120 V AC/DC
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Patice relé |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | vysoké trvalé proudy |
Obsaženo v sadě | 2912316 PLC-RSP-120UC/21HC |
Provozní režim | 100 % ED |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC/DC |
Ochranné spínání | Můstkový usMěrňovač |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC/DC |
Vstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Výstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 14 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2912387 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6221 |
GTIN | 4046356050791 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 52,48 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 52 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno