PLC-RSC- 60DC/21-21AU - Reléový modul
2967303

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../21 se šroubovým připojením a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2 přepínače, vstupní napětí 60 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné relé
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Integrované vstupní a odrušovací zapojení
Funkční zástrčné můstky