PLC-RSC- 24UC/21-21 - Reléový modul
2967073

Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSC.../21, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 2 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V AC/DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné relé
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Funkční zástrčné můstky
Integrované vstupní a odrušovací zapojení