PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS
-
Reléový modul
2910507
PLC-INTERFACE, skládá se z patice relé a zasouvacího relé s vícevrstvými pozlacenými kontakty a ručním ovládáním, vestavěná stavová LED dioda a ochranná dioda, Šroubové připojení, 2 přepínací kontakt, Ochranná dioda, Vstupní napětí: 24 V DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Ruční vypínač |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 5x 106 sepnutí |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | Bezpečné oddělení, zesílená izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.11.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,44 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí (Přepínací kontakt / přepínací kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| Jmenovité napětí (nasazené elektromechanické relé) | 24 V DC |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Pohon (pólování) | pólované |
| Typický vstupní proud při UN | 18 mA |
| Doba odezvy typická | 10 ms |
| typická doba návratu | 10 ms |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi, tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Spínací napětí minimální | 12 V (1 mA) |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| zapínací proud maximální | 50 mA |
| Minimální spínací proud | 1 mA (12 V) |
| Spínání: při zničené vrstvě pozlacení | |
| Poznámka | následující hodnoty platí při porušené zlaté vrstvě |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 12 V |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | 12 A (20 ms) |
| Minimální spínací proud | 10 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 192 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 42 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 2000 VA (250 V AC) | |
| Spínací schopnost | 1 A (24 V (DC13)) |
| 1,5 A (230 V, AC15) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 104 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Relé) | RT II |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| UL, USA | |
| Označení | UL 508 |
| UL 508 Recognized | |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 |
| UL 508 Recognized | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2910507 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK623D |
| GTIN | 4055626486628 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 77,62 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 64 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 93d52414-af41-4e9f-af06-cdce662a4e8c |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systémová přípojka 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Jednotlivá relé 2987985
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno