PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
Reléový modul
2900325
PLC-INTERFACE pro železniční aplikace a vysoké trvalé proudy, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a zásuvným miniaturním relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní třída TX: -40 °C až +70 °C, 1 přepínač, vstupní napětí 72 V DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Železniční aplikace |
| Místo montáže | Namontováno na skříni vozidla |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | cca 3x 107 sepnutí |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,43 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 72 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 50,4 V DC ... 90 V DC |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Typický vstupní proud při UN | 6 mA |
| Doba odezvy typická | 5 ms |
| typická doba návratu | 11 ms |
| Ovládací napětí | 48 V DC |
| Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
| Ochranná dioda; Ochranná dioda | |
| Přepěťová ochrana | |
| Filtr RCZ | |
| Širokopásmová elektronika | |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (U napětí převyšujících 250 V (L1, L2, L3) mezi stejnými svorkami sousedících modulů je nutno osadit oddělovací desku PLC-ATP ) |
| Spínací napětí minimální | 12 V (při 10 mA) |
| Mezní trvalý proud | 10 A (s vloženým můstkem 2967691) |
| zapínací proud maximální | 30 A (300 ms) |
| Minimální spínací proud | 10 mA (při 12 V) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 240 W (při 24 V DC) |
| 58 W (při 48 V DC) | |
| 48 W (při 60 V DC) | |
| 50 W (při 110 V DC) | |
| 75 W (při 220 V DC) | |
| 2500 VA (při 250 V AC) | |
| Spínací schopnost | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (220 V (DC13)) | |
| 6 A (230 V (AC 15)) | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Relé) | RT III (Relé) |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Teplotní třída TX) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Normy/předpisy | EN 50155 (VDE 0115 část 200) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2900325 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 99,99 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 99,99 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - Jednotlivá relé 2834821
Vaše výhody
Optimální provoz relé díky širokopásmové elektronice
Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Certifikováno podle EN 50155
Teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C (krátkodobě 85 °C)
Rozsah vstupního napětí 0,7 až 1,25 x UN (krátkodobě 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno