PLC-2RPT-24DC/1 - Reléový modul
2901639

PLC-INTERFACE se dvěma nezávislými relé, sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s připojením push-in a dvěma integrovanými relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2x 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dva spínací kanály v jednom pouzdře 6,2 mm
O 100 % hustota kanálu než obvyklé relé 6,2 mm
Integrované vstupní ochranné zapojení
Bezpečné oddělení podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontakty a mezi kontakty
Šroubovací přípojka a přípojka push-in