Kompaktní zdroj impulzů s nastavitelnými časy impulzů a pauz (50 ms - 100 h), část rozsáhlé sítě, s připojením push-in, 1 přepínač
Časové relé
Časová relé ETD se hodí zejména pro řízení jednoduchých časových průběhů. Obzvláště prostorově úsporná jsou 6mm časová relé s pouze jednou nastavitelnou dobou a jednou pevnou funkcí. Využijte kompaktní časová relé v instalačním pouzdře pro instalaci v budovách nebo pro sériovou výrobu strojů a zařízení. Naše multifunkční relé vám poskytují volitelné časové rozsahy a funkce.
Multifunkční časové relé, širokorozsahové napájení 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, se 14 funkcemi, 2 nastavitelné doby, nastavitelný časový interval (10 ms ... 999 h:59 min), dvě možnosti konfigurace, ochrana heslem, podpora slaboproudých kontaktů, vstupy pro PNP a NPN bezdotykové spínače přiblížení, 2 PDT, šroubové připojení
Multifunkční časové relé, širokorozsahové napájení 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, 13 funkcí, 1 nastavitelná doba, navíc k funkcím lp a li. Nastavitelný časový rozsah (10 ms ... 999 h:59 min), dvě možnosti konfigurace, ochrana heslem, podpora slaboproudých kontaktů, vstupy pro PNP a NPN bezdotykové spínače přiblížení, 2 PDT, zástrčka.
Zdroj impulzů s nastavitelnými časy impulzů a pauz (50 ms - 100 h), síťový napáječ se širokým rozsahem, 2 přepínače
Chytrá a mnohostranná: Multifunkční časová relé s displejem OLED a komunikací NFC
S chytrými multifunkčními časovými relé MACX-TR získáte výhody přesného nastavení a jednoduchého ovládání. Pomocí displeje OLED a tlačítek budete své časové procesy ovládat snadno a spolehlivě.
Vaše výhody s našimi inteligentními časovými relé
- Snadné ovládání přímo na zařízení díky kombinaci displeje OLED a tlačítek
- Intuitivní nastavení času – bez výpočtu a kontroly
- Podrobný a čitelný displej díky technologii OLED
- Časové průběhy lze zobrazovat přímo na zařízení
- Volitelná komunikace prostřednictvím funkce NFC a aplikace v chytrém telefonu
Úzká časová relé: Ideální k jednoduchému řízení času
Úzká časové relé s šířkou pouzdra 6,2 mm – štíhlá a přesná
Extra úzká časová relé ETD-BL s nastavitelným časem a pevně definovanými funkcemi jsou prostorově úsporným a ekonomickým řešením pro jednoduché řízení času.
Můžete také pohodlně spojovat moduly s vysoce kompaktními relé řady PLC INTERFACE ve stejném pouzdře. Zásuvné můstky a systémová kabeláž vám při tom ušetří mnoho času.
Vaše výhody s našimi úzkými časovými relé
- Až 70% úspora místa oproti běžným časovým relé díky konstrukční šířce 6,2 mm
- Přesné a pohodlné nastavení času osvětleným rýhovaným kolečkem
- Snadné propojení bez použití nástrojů díky technice připojení push-in
- Rychlá instalace použitím zásuvných můstků a systémové kabeláže
- Úzká časová relé jsou součástí systému COMPLETE line
Kompaktní časová relé: Ideální pro sériovou výrobu a instalaci v budovách
Ideální pro sériovou výrobu a instalaci v budovách – kompaktní časová relé
Časová relé ETD-BL v kompaktním instalačním pouzdře jsou zvlášť vhodná pro použití od instalace v budovách až po sériovou výrobu strojů a zařízení.
Vaše výhody s našimi kompaktními časovými relé
- Prostorově úsporná i v mobilních a decentrálních částech zařízení díky kompaktnímu instalačnímu provedení
- Univerzální použití v řízení času díky různým funkcím
- Snadná manipulace: Pohodlné nastavení časových parametrů pomocí otočných přepínačů na čelní straně pouzdra
- Celosvětové použití variant s napájením pomocí síťového zdroje s velkým rozsahem
- Rychlé zapojení bez použití nástrojů díky technologii push-in
- Přehledná diagnóza s dobře viditelnou stavovou LED diodou
- Kompaktní časová relé jsou součástí systému COMPLETE line
Multifunkční časová relé: Pro všechny aplikace klasického řízení času
Multifunkční relé pro všechny aplikace klasického řízení času
Multifunkční časová relé ETD nabízejí volitelné rozsahy časů a rozmanité funkce pro univerzální použití. Pouhá tři provedení stačí pro všechny možnosti použití klasického řízení času. Hlášení chyb nebo cílené vypínání částí systému: Multifunkční časová relé jsou na konstrukční šířce pouhých 22,5 mm vybavena dvěma výstupy přepínače.
Vaše výhody s našimi multifunkčními relé
- Univerzální použití v řízení času díky různým funkcím
- Použitelné celosvětové díky napájení síťovým zdrojem s velkým rozsahem
- Snadná manipulace: Pohodlné nastavení časových parametrů pomocí otočných přepínačů na čelní straně pouzdra
- Prostorově úsporné díky dvěma výstupům přepínače na konstrukční šířce pouhých 22,5 mm
- Přesné řízení času díky nastavení časových rozsahů od několika milisekund až po několik dní