Příslušenství pro řadové svornice systému CLIPLINE complete

Příslušenství řadových svornic

Příslušenství řadových svornic je důležitou součástí propojovací kabeláže rozvaděčů a rozvoden. Díky jednotnému příslušenství lze svorkovnice individuálně sestavovat, testovat a přizpůsobovat. Protože řadové svornice systému CLIPLINE complete používají standardizované příslušenství, lze jednotlivé části příslušenství integrovat do všech svornic.

Go to Product Detail Page for item 3036806
P-FU 5X20 - Pojistková zástrčka
P-FU 5X20 - Pojistková zástrčka
3036806

Pojistková zástrčka, Před výměnou G-pojistky vytáhněte pojistkovou zástrčku ze svornicové základny., jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Zásuvné připojení, typ pojistky: G / 5 x 20, způsob montáže: Montáž zasunutím, barva: černá

Vaše výhody

  • Flexibilní rozvádění napětí díky jednotnému příslušenství můstku
  • Bezpečné zkušební postupy a údržba díky standardizovanému zkušebnímu příslušenství a servisním zástrčkám
  • Snadná integrace dalších odboček díky praktickým odbočkám
  • Standardizované příslušenství pro rozpojovací svornicové základny
  • Zvýšená bezpečnost při manipulaci s řadovými svornicemi díky bezpečnostnímu příslušenství

Příslušenství můstku

Zástrčné můstky FBS zapojené do řadových svornic push-in
Redukční můstky RB zasunuté do řadových svornic push-in
Napěťové můstky PV zapojené do dvoupatrových svornic push-in
Spínací můstek zapojený do řadové svornice
Zkratovací můstek FBSH
Zástrčné můstky FBS zapojené do řadových svornic push-in

Standardní zástrčné můstky FBS se používají k jednoduchému rozvádění napětí mezi řadovými svornicemi se stejným jmenovitým průřezem. Zástrčné můstky jsou k dispozici až s 50 kontaktními jazýčky, což umožňuje vzájemně připojit až 50 potenciálů. Pokud potřebujete kratší zástrčné můstky, můžete zvolit kratší můstky nebo jednoduše zkrátit můstky pomocí řezacího nástroje (CUTFOX 18). Jednotlivé kontaktní jazýčky lze také vyjmout, chcete-li dosáhnout přeskakujících propojek. K tomuto účelu je vhodný například nástroj CUTFOX-FBS.

Redukční můstky RB zasunuté do řadových svornic push-in

Na rozdíl od standardních propojek FBS propojují redukční můstky řadové svornice se dvěma různými jmenovitými průřezy. Napájení a sběrnicové přípojky tak lze realizovat rychle a snadno.

Napěťové můstky PV zapojené do dvoupatrových svornic push-in

Napěťové můstky jsou vhodné pro vertikální přemostění pater dvoupatrových nebo vícepatrových svornic. Na příkladu dvoupatrové svornice (PTTB 2,5) tak lze propojit spodní a horní patro. POZOR: Dvoupatrové svornice s koncovkou ...PV již mají trvale integrovaný napěťový můstek, což znamená, že PV propojka není potřeba.

Spínací můstek zapojený do řadové svornice

Spínací můstky SB-ME byly vyvinuty pro účely testování svornic měniče. Můstky lze pomocí jezdce nastavit tak, aby volitelně napětí propojovaly nebo ne. Můstky přitom mohou zůstat připojeny na místě. Aby se zabránilo nechtěné manipulaci, lze jezdce zajistit dvěma šrouby.

Zkratovací můstek FBSH

Zkratovací konektory FBSH se podobají zástrčným můstkům FBS. Připojují také dvě napětí, ale nejsou určeny k trvalému použití. Na rozdíl od můstků FBS mají zkratovací konektory vytahovací pomůcku, která usnadňuje jejich zasunutí a vyjmutí. Mimoto mají zástrčky FBSH jiný zásuvný mechanismus, který usnadňuje vytahování zástrček z prostoru pro funkční prvek.

Zkušební příslušenství a servisní zástrčky

Zkušební zástrčka MPS zapojená do řadové svornice PTV
Zkušební adaptér PAI zapojený do svornice měniče
Připojitelné zkušební zástrčky včetně distanční desky
Servisní konektor LPS připojený do svorkového bloku Push-X
Zkušební zástrčka MPS zapojená do řadové svornice PTV

Zkušební zástrčky MPS jsou dvoudílné zkušební zástrčky, které se skládají ze zkušební zástrčky a izolačního pouzdra. U zkušebních zástrček si navíc můžete vybrat ze zkušebních hrotů 2,3 mm a 4 mm se stejným izolačním pouzdrem. Zkušební zástrčky jsou navrženy tak, že zkušební vodič musí být k zástrčce připájen. Na rozdíl od 4mm zkušebních zástrček lze 2,3mm zkušební zástrčky integrovat nejen do prostoru pro funkční prvek, ale také do odboček pro měření svorek s pružinovou klecí. Prostor pro funkční prvek tak zůstává volný pro různé další úkoly, jako je například rozvádění napětí. Izolační pouzdra jsou k dispozici v různých barvách.

Zkušební adaptér PAI zapojený do svornice měniče

Zkušební adaptéry PAI jsou určeny pro prostory pro funkční prvky řadových svornic. Zkušební adaptéry jsou navrženy tak, aby mohly zůstat ve svornicích trvale. Za účelem testu stačí zasunout zkušební zástrčku do adaptéru.

Připojitelné zkušební zástrčky včetně distanční desky

Připojitelné zkušební zástrčky lze sestavovat do samostatných bloků zkušebních hrotů. Zástrčky lze přitom velmi snadno vzájemně spojovat. Jednotlivých svornice lze při použití bloků zkušebních hrotů vynechat s pomocí distančních desek. Distanční desky lze se zkušebními zástrčkami spojovat stejným způsobem.

Servisní konektor LPS připojený do svorkového bloku Push-X

Servisní konektory LPS jsou vhodné pro servisní a zkušební účely ve zkušebním poli. Vytvářejí kontakt v prostoru pro funkční prvek a lze je opakovaně vkládat a vyjímat. Aby bylo dosaženo vysokého počtu cyklů připojení a přitom stálé a dlouhodobé kvality, mají kontaktní plochy postříbřený povrch. Zástrčky jsou k dispozici samostatně nebo v modulární verzi s možností připojení do svazku. Zástrčky jsou vybaveny páčkovou technologií LP pro snadnou manipulaci při připojování všech typů vodičů.

Popisovací materiál pro řadové svornice


Instalační svorky PTI s popisovacím materiálem

Popisovací materiál

Značení svornic

Příslušenství k označování řadových svornic tvoří široká škála produktů. Vedle různých popisovačů svorek, které lze objednat jak popsané, tak i nepopsané, zahrnuje portfolio výrobků také různé držáky štítků a výstražné štítky. Tento široký sortiment označovacího materiálu umožňuje jasné přiřazení při propojení v rozvaděči, což pomáhá vyhnout se chybám při konstrukci, údržbě a servisu. Vzhledem k tomu, že je značení svornic velmi rozmanité, je kompletní popisovací sortiment umístěn na samostatné stránce.

Odbočný konektor


Odbočné konektory LPO zasunuté do řadových svornic push-X

Odbočné konektory LPO zasunuté do řadových svornic push-X

Odbočný konektor LPO

Odbočné konektory LPO umožňují jednoduchou integraci dalších odboček prostřednictvím prostoru pro funkční prvek řadových svornic. Zástrčky LPO proto představují velkou výhodu, zejména při provádění konstrukčních změn rozvaděčů. Kontaktní zóna zástrčky LPO je navržena tak, aby byla pevně aretována v multifunkčním slotu. Zástrčky jsou tedy odolné proti vysokým tažným silám a lze je opět uvolnit pouze s vynaložením zvýšeného úsilí. Zástrčky jsou také vybaveny technologií push-in páčky LP kvůli snadné manipulaci při připojování všech typů vodičů. Zástrčky LPO jsou k dispozici jako samostatné zástrčky nebo modulární varianty. Jmenovité napětí a jmenovitý proud činí u všech variant LPO 800 V a 24 A po snížení výkonu.

Funkční zástrčka pro základní rozpojovací svorky

Základní rozpojovací svorky PT 2,5-TG s různými funkčními zástrčkami
Rozpojovací zástrčka P-DI zapojená do řadové svornice
Průchodkový konektor zapojený do řadové svornice
Pojistková zástrčka zasunutá do řadové svornice
Zástrčka pro instalaci elektronického prvku zasunutá do svornice
Základní rozpojovací svorky PT 2,5-TG s různými funkčními zástrčkami

Základní rozpojovací svorky jsou univerzálním prvkem v oblasti řadových svornic. Díky standardizované oddělovací zóně lze do svornic integrovat různé funkční zástrčky. Patří mezi ně následující varianty zástrček:

  • Rozpojovací zástrčka
  • Průchodkový konektor
  • Průchozí blokátory
  • Pojistková zástrčka
  • Zástrčka pro instalaci elektronického prvku

Rozpojovací zástrčka P-DI zapojená do řadové svornice

Rozpojovací zástrčky P-DI jsou vhodné pro snadné oddělení signálů. Na rozdíl od nožových rozpojitelných svornic lze rozpojovací zástrčky snadno zasunout a vyjmout rukou. Aby se rozpojovací zástrčky neztratily, lze je do rozpojovací zóny zasunout i obráceně. Průtok proudu přitom zůstává přerušen.

Průchodkový konektor zapojený do řadové svornice

Průchodkové konektory a průchozí blokátory umožňují trvale měnit konfiguraci základních rozpojovacích svorek. Průchodkový konektor mění základní rozpojovací svornici na normální průchozí svornici a průchozí blokátor trvale přerušuje tok proudu mezi oběma spoji.

Pojistková zástrčka zasunutá do řadové svornice

Pojistkové zástrčky umožňují snadnou integraci pojistky do základních rozpojovacích svorek. Při výběru pojistkové zástrčky můžete volit mezi různými variantami se světelným indikátorem nebo bez něj. Při volbě světelné indikace je definováno rovněž napětí.

Zástrčka pro instalaci elektronického prvku zasunutá do svornice

Vedle odpojovacích a pojistkových zástrček patří do portfolia funkčních zástrček také zástrčky pro instalaci elektronického prvku. Stejně jako u pojistkových zástrček existuje také zde výběr různých zástrček, které se mohou lišit hodnotami proudu a napětí.

Další příslušenství


Výstražné štítky nasunuté na řadových svornicích

Výstražné štítky

Bezpečnostní příslušenství, oddělovací desky sekcí a koncové krytky

Vedle již uvedeného příslušenství existuje ještě řada dalšího standardizovaného příslušenství, které je kompatibilní s řadovými svornicemi společnosti Phoenix Contact. Patří mezi ně například následující řady příslušenství:

  • Záslepky (CEC ...)
  • Výstražné štítky (WS ...)
  • Izolační pouzdra (ISH ...)
  • Oddělovací desky sekcí (ATP ...)

Řadové svornice mají také specifické příslušenství, jako jsou například krytky svorek. Toto příslušenství je v internetovém obchodě umístěno přímo u příslušné řadové svornice.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.