Instalační svorky PTI

Instalační svorky pro instalační rozvaděče a ploché rozvaděče

Instalační svorky usnadňují montáž rozvaděčů pro instalaci v budovách. K propojení plochých rozvaděčů a instalačních rozvaděčů jsou vhodným řešením obzvláště nízké a kompaktní instalační svorky. Pomocí třífázových systémů můžete propojovat se standardními zástrčnými můstky. Díky integrovaným oddělovacím kluzákům je možné provést dielektrické zkoušky bez uvolnění nulového vodiče.

Go to Product Detail Page for item 3076039
UTI 6-PE/L/NT - Instalační svornice ochranného vodiče
UTI 6-PE/L/NT - Instalační svornice ochranného vodiče
3076039

Instalační svornice ochranného vodiče, Montážní pokyny:
Pro bezpečnou fixaci přípojnice N musí být použity výložníky na začátku a konci každé svorkovnice a u delších svorkovnic na každých 20 cm.
Příslušné výložníky příslušenství najdete na phoenixcontact.com/products, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 38 A, Šroubové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 0443065
UISLKG 35 - Instalační svornice ochranného vodiče
UISLKG 35 - Instalační svornice ochranného vodiče
0443065

Instalační svornice ochranného vodiče, Pro průřezy přípoje 35 mm2 / AWG 2 je třeba použít měděnou nosnou lištu NS 32... nebo NS 35...!, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 125 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 0,75 mm2 - 35 mm2, způsob upevnění: PE patka s upevňovacím šroubem, M5, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: zeleno-žlutá

Go to Product Detail Page for item 3073827
UTI 16 - Instalační svorka
UTI 16 - Instalační svorka
3073827

Instalační svorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 76 A, Šroubové připojení, 1. patro, připojení vpravo, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 6 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3245040
UTN 10 - Svornice s odpojením N
UTN 10 - Svornice s odpojením N
3245040

Svornice s odpojením N, Montážní pokyny:
Pro bezpečnou fixaci přípojnice N musí být použity výložníky na začátku a konci každé svorkovnice a u delších svorkovnic na každých 20 cm.
Příslušné výložníky příslušenství najdete na phoenixcontact.com/products, pro oddělení neutrálního vodiče, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 57 A, Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Výhody

  • Bezúdržbové technologie připojení pomocí principu šroubových svornic Reakdyn a technologie push-in
  • Rychlé a bezpečné oddělení nulového vodiče díky bezšroubovému oddělovacímu kluzáku
  • Individuální rozvádění napětí prostřednictvím dvojitého prostoru pro funkční prvek na každé úrovni a standardizovaného příslušenství můstku
  • Jednoduché možnosti zkoušení v každém bodě připojení díky integrovaným odbočkám pro měření
  • Přehledné řešení rozvaděčů pomocí standardizovaného příslušenství k označování

Instalační svorky pro instalaci v budovách

Instalační svorky

Produktový program instalačních svorek

Přehled instalačních svorek

Instalační svorky PTI a UTI usnadňují rychlou a prostorově úspornou konstrukci rozvodů instalací v budovách. Svornice jsou přesně přizpůsobeny požadavkům elektroinstalace a konstrukci rozvodky a jejich rozsah zahrnuje průřezy vodičů do 16 mm².

Produktový program instalačních svorek zahrnuje:

  • Instalační svorky
  • Rozpojovací svornice nulového vodiče
  • Napájecí svornice pro přípojnici nulového vodiče
  • Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice
  • Instalační svornice ochranného vodiče
  • Řadové svornice pro rychlé propojení
Instalační svorky a rozpojovací svornice nulového vodiče na nosné liště

Instalační svorky a rozpojovací svornice nulového vodiče

Instalační svorky a rozpojovací svornice nulového vodiče

Instalační svorky jsou podstatnou součástí instalace v budovách. Svornice umožňují bezpečné a trvalé připojení vodičů. Instalační svorky se kromě toho vyznačují snadnou manipulací, což zkracuje instalační dobu a současně snižuje výskyt zdrojů chyb. Instalační svorky se dodávají v různých provedeních pro rozmanité požadavky.

Důležitou součástí instalace v budovách jsou rovněž rozpojovací svornice nulového vodiče. Rozpojovací svornice nulového vodiče umožňují bezpečné a jednoduché odpojování nulového vodiče. Tato funkce je užitečná zejména při údržbě nebo odstraňování poruch, protože umožňuje bezpečné odpojení elektrických systémů.

Instalační svornice k napájení pro přípojnice nulového vodiče

Napájecí svornice se systémem přípojnic

Instalační svorky k napájení pro přípojnice nulového vodiče

Pomocí napájecích svornic (PTI 16-NLS...) připojíte přípojnice nulového vodiče velmi snadno a pohodlně. Stačí otevřít oranžovou páčku, vložit přípojnici nulového vodiče a páčku opět zavřít. Tento postup nevyžaduje použití nářadí, a to ani při montáži, ani při demontáži, a lze jej provést bez vynaložení většího úsilí. Díky speciálnímu provedení mají napájecí svornice rovněž funkci koncovky a opěrného dorazu. Tím ušetříte prostor v obvykle malých instalačních rozvaděčích. Portfolio svornic uzavírá opěra se stejným obrysem pro druhou stranu svorkovnice.

Rozpojovací svornice a nožové rozpojitelné svornice na nosné liště

Rozpojovací svornice a nožové rozpojitelné svornice

Rozpojovací svornice k oddělení jednotlivého proudového obvodu

Rozpojovací svornice vám poskytují možnost oddělování jednotlivých proudových obvodů pro různá měření. Svornice jsou přizpůsobené vašim specifickým požadavkům v elektroinstalaci. Propojujte svornice podle normy DIN VDE 0100-0108 pro požadavky na propojení a připojení v instalačních rozvaděčích veřejných budov a požadavek na oddělení jednotlivého proudového obvodu podle normy DIN VDE 0100-718. Kromě rozpojování a spínání proudových obvodů lze svornice používat také jinými způsoby. Díky standardizované multifunkční rozpojovací zóně lze kromě rozpojovacích zástrček integrovat rovněž konstrukční prvky v podobě diod nebo odporů, pojistkových zástrček, spínacích zámků a průchodkových konektorů.

Instalace KNX pro automatizaci budov

Instalace KNX pro automatizaci budov

Přehledná instalace KNX

KNX označuje speciální polní sběrnici pro automatizaci budov. Pomocí sběrnicového systému KNX lze automaticky ovládat nejrůznější funkce jako osvětlení, alarm nebo klimatizaci budov. Pro usnadnění a urychlení propojování těchto systémů poskytuje společnost Phoenix Contact speciální řadové svornice KNX. S dvoupatrovými svornicemi je nyní instalace KNX s konstrukční šířkou jednotlivých řadových svornic, která činí pouhých 3,5 mm, ještě pohodlnější. Pro snazší přiřazování barev vodičů v instalačních rozvaděčích mají body připojení řadových svornic barevné přiřazení odpovídajícím barvám vodičů. Díky tomu pohodlně propojíte na konstrukční šířce pouhých 7 mm hlavní a rezervní vodiče sběrnicového systému KNX. Kromě přehlednosti a kompaktnosti vám svornice KNX umožní také jednoduché řazení napětí se standardizovanými zástrčnými můstky.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Produktová brožura Řadové svornice

Produktová brožura Řadové svornice

Stahování z internetu

Brožury k instalačním svornicím
Máte zájem o tištěné informace o našich instalačních svornicích? V následující části najdete naši produktovou brožuru na téma řadové svornice, naši brožuru kvality a brožuru na téma instalace v budovách.