RAD-ISM-900-SET-UD-ANT
-
Rádiový modul
2867102
Jednosměrný, bezdrátový přenosový systém 900 MHz (Amerika), sestávající z jednoho vysílače (transmitter, Tx), jednoho přijímače (receiver, Rx) a dvou antén s připojovacím kabelem
Detaily výrobku
Typ produktu | Rádiový modul |
Napájení Přijímač | |
Napájecí napětí | 24 V DC (při UB) |
Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
Příkon typický | 85 mA |
Maximální příkon | 125 mA |
Napájení Vysílač | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
Příkon typický | 75 mA |
Maximální příkon | 350 mA |
Digitální | |
Rozsah vstupního napětí | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Práh sepnutí „0“ signál napětí | max. 1,5 V DC |
Práh sepnutí „1“ signál napětí | min. 5 V DC |
Analogový | |
Popis vstupu | proudový vstup (analogový vstup) |
Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
Vstupní odpor vstupu proudu | < 150 Ω |
Analogový | |
Popis vstupu | napěťový vstup (digitální vstup) |
Digitální | |
Název výstupu | 2x reléový výstup + 1x RF link |
Provedení kontaktů | 3 přepínací kontakty bez napětí |
Materiál kontaktu | Ag, pozlacené |
Spínací napětí maximální | 30 V DC |
120 V AC | |
Mezní trvalý proud | 0,5 A |
Životnost elektrická | 8x 105 počet sepnutí při spínacím proudu 0,5 A |
Životnost mechanická | 1x 107 |
Analogový | |
Název výstupu | proudový výstup |
Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 700 Ω (při UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Závit šroubu | M3 |
Rádio | |
Směr | jednosměrný |
Počet skupin kanálů | 4 |
Počet kanálů na skupinu | 63 |
Rádio | |
Směr | jednosměrný |
Frekvenční rozsah | 902 MHz ... 928 MHz |
Počet skupin kanálů | 4 |
Počet kanálů na skupinu | 63 |
Vysílací výkon | 1 W |
Wireless | |
Frekvenční pásmo | 900 MHz |
Šířka | 17,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva | zelená |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
IP20 | |
IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) (Set) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °F ... 158 °F |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Shoda/schválení | |
Shodnost | Směrnice FCC Part 15.247 |
Směrnice ISC RSS 210 | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetická slučitelnost | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2867102 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC651 |
Strana katalogu | Strana 466 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918929558 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 748 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 654,4 g |
Číslo celní sazby | 85176990 |
Země původu | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Anténa 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Anténa 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Anténa 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Anténa 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Anténa 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Kabel anténního svodu 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Kabel anténního svodu 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Kabel anténního svodu 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Kabel anténního svodu 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Kabel anténního svodu 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Kabel anténního svodu 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Kabel anténního svodu 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Kabel anténního svodu 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Kabel anténního svodu 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Kabel anténního svodu 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Kabel anténního svodu 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Kabel anténního svodu 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Kabel anténního svodu 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Kabel anténního svodu 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Anténa 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Kabel anténního svodu 2885621
Vaše výhody
Metoda rozprostření frekvence
Vysílače šířící se po vedení lze napájet buď 24 V DC , nebo 120/240 V AC
Přijímač pro montáž na nosnou lištu je napájen 24 V DC
Dvě všesměrové antény
Provoz v bezlicenčním pásmu ISM 902 MHz ... 928 MHz
Vysílač lze nainstalovat na nosnou lištu nebo do venkovního prostředí (IP65)
Dva předprogramované transceivery, které spolu navzájem komunikují
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno