RAD-CON-MCX90-N-SS - Kabel anténního svodu
2885207

Anténní kabel, vnější průměr: 2,5 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 0,9 dB při 900 MHz, přípojka: 90° MCX (zástrčka) -> N (zástrčka), délka kabelu: 1,2 m

Detaily výrobku








Vaše výhody

Jednoduché položení díky flexibilnímu vnitřnímu vodiči
Pro vnitřní prostory