RAD-CON-MCX-RPSMA-EX
-
Kabel anténního svodu
2885621
Bariéra antény, instalace: Class I, růz. 1, sk. A, B, C, D; Class II, růz. 1, sk. F, G, rozsah frekvence: 0,3 GHz … 6 GHz, přípojka: RSMA (zástrčka) -> MCX (zástrčka), vč. připojovacího kabelu 0,7 m, schválení UL-HazLoc
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Univerzální použití (rozsah frekvence 0,3 ... 6 GHz)
Použití standardních antén v oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 0, 1 a 2