FL WLAN EPA
-
Rádiový modul
2692791
WLAN Ethernet Port Adapter; jako bezdrátové připojení rozhraní Ethernet k bodu přístupu WLAN
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Provedení | Stand-alone |
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,824 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním A (zástrčka) |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí proud | 76 mA (při 24 V DC) |
| Příkon | 76 mA (při 24 V DC) |
| Digitální: | |
| Počet vstupů | 1 |
| Ethernet | |
| Rozhraní | Ethernet |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním D (zdířka) |
| Anténa | |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | pevně vsazené |
| Funkce | |
| Provozní režimy | Ethernet Client Adapter |
| Konfigurace | Web Interface, Mode-Button, AT příkazy (TCP(IP), SSC |
| Automatický výběr kanálu | ano |
| Kvalita služby (QoS) | ano |
| Bezpečnost | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 Bit/128 Bit | |
| TKIP | |
| Podporováno 802.1x / rádius | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, USA, Kanada, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Belgie |
| Bulharsko | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Island | |
| Itálie | |
| Kanada | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Česká republika | |
| Maďarsko | |
| USA | |
| Kypr (rep.) | |
| Japonsko | |
| Wireless | |
| Název | Bezdrátová LAN |
| Typ připojení antény | (interní) |
| Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (pásmo ISM) |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Standardní rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Vysílací výkon | max. 20 dBm (EIRP) |
| Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| Připojitelné rádiové moduly | 1 |
| Šířka | 66 mm |
| Výška | 91 mm |
| Hloubka | 34 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | bez přípojek M12 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 65 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na stěnu | |
| Montážní pokyny | Interní cirkulárně polarizovaná směrová anténa |
| Objednací číslo | 2692791 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356422420 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 250 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 240,8 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | SE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
Kompatibilní produkty
-
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Síťový kabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Síťový kabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Síťový kabel 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1683002
-
FL EPA RMS - Adaptér pro nosnou lištu 2701133
-
FL EPA WMS - Montážní adaptér 2701134
Vaše výhody
Stupeň ochrany IP65
Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
Integrovaná speciální anténa (EPA)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno