FL WLAN 1120 - Rádiový modul
1386091

WLAN klient, softwarový přístupový bod, Wi-Fi 6, s interními anténami (MIMO) pro montáž do jednoho otvoru, IP66/68, -30°C  ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n,ac, ax, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, připojovací údaje: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, http/https, CLI, REST-API

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty