Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Průchozí svornice
1953017

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 8, typ připojení: Připojení fastonem, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konektory se zářezy dovolují namísto faston zásuvky 6,3 mm nasunout také jedno plně izolované, resp. dvě čistá 2,8 mm zásuvková pouzdra
Stěny pouzdra ční přes kovové součásti pouze nepatrně, protože se vychází z připojení plně izolovaných zásuvkových pouzder
Čelní připojení fastonem je optimální koncepce propojení, panují-li omezené prostorové podmínky a kabelové kanály musí být vedeny blízko svorkovnice