UBAL 50 FE
-
Svornice pro velký proud
1086471
Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 145 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 50 mm2, průřez: 6 mm2 - 50 mm2, Jmenovitý průřez: 50 mm2, průřez: 4 mm2 - 50 mm2, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5, barva: žlutá
Připojovací průřez
Detaily výrobku
Všeobecně | Řadové svornice pro hliníkové a měděné vodiče (AL-CU) |
Všeobecně | |
Poznámka | Při použití ohebných vodičů doporučujeme použít dutinky vodiče. |
Typ produktu | Průchozí svornice |
Produktová řada | UBAL |
Počet pólů | 1 |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,73 W |
jmenovitý průřez | 50 mm² |
Hliníkové vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M10 |
Poznámka | Šrouby s vnitřním šestihranem |
Následující hodnoty se týkají hliníkových vodičů | |
Hodnoty pro hliníkové vodiče se týkají tuhých a vícedrátových vodičů podle EN 60228. V sekci Ke stažení naleznete upozornění pro uživatele pro připojení hliníkových vodičů. |
|
Utahovací moment | 12 Nm |
Délka odizolování | 23 mm |
Přípojka podle normy | IEC 61238-1 |
Průřez vodiče tuhý | 6 mm² ... 50 mm² |
Průřez vedení AWG | 6 ... 1/0 (převedeno podle IEC) |
Jmenovitý proud | 145 A |
Zatěžovací proud maximální | 145 A (při průřezu vodiče 50 mm² – zkušební proud dle normy IEC 61238-1) |
Jmenovité napětí | 1000 V |
Jmenovitý průřez | 50 mm² |
Měděný vodič | |
Poznámka | Následující hodnoty se týkají měděných vodičů |
Ohebné vodiče třídy 5 podle EN 60228. | |
Utahovací moment | 4 ... 12 Nm |
Délka odizolování | 23 mm |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 4 mm² ... 50 mm² |
Průřez vedení AWG | 6 ... 1/0 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Jmenovitý proud | 150 A |
Zatěžovací proud maximální | 150 A (při průřezu vodiče 50 mm²) |
Jmenovité napětí | 1000 V |
Jmenovitý průřez | 50 mm² |
Šířka | 19,2 mm |
Výška | 82,5 mm |
Hloubka | 51 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 51 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 58,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 2,75 mm |
Barva | žlutá (RAL 1018) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | II |
Izolační materiál | PA |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 400 °C |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 8 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 50 mm² | 6 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 2,2 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 10 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 2,5 mm² / 0,7 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 10 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Objednací číslo | 1086471 |
Ks/bal. | 20 Kus |
Minimální objednané množství | 20 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1311 |
GTIN | 4055626878461 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 48,92 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
CEC UBAL 50 - Krycí deska 1086473
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 OG - Značkovače pro svorky 0829155
-
UCT-TM 5 BU - Značkovače pro svorky 0829157
-
UCT-TM 5 YE - Značkovače pro svorky 0828735
-
UCT-TM 5 RD - Značkovače pro svorky 0829154
-
UCT-TM 5 GN - Značkovače pro svorky 0829158
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidační prostředek 1108540
Vaše výhody
Bezúdržbové a předem namazané body připojení zjednodušují připojení hliníkových vodičů
Šroubové spojení na míru pro jedno- a vícedrátové hliníkové a měděné vodiče
Extrémně robustní pouzdro z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny se schválením V0
Speciální design UBAL umožňuje současné připojení hliníkových a měděných vodičů v různých přípojkách
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno